DC電源コネクターとDCバレル・コネクター
CUI DevicesのDC電源コネクターとバレル・コネクターは、様々な家電、家庭用品、ポータブル電子アプリケーションなどのDC電源の供給に最適な、様々なジャック、電源DIN 、プラグ、レセプタクルを提供します。当社のDCコネクターとバレル電源コネクターは、電流定格が最大で13A、中心ピン径が0.5mm〜5.5mm、最小で3mmの高さと4.2mmの幅という小さなパッケージサイズがあります。シールド、内部スイッチ、および複数のマウントスタイルが用意されています。
コネクターの種類
ジャック
プラグ
レセプタクル
リセット
内径 (mm)
最小
最大
実行
0.6
0.65
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.35
1.4
1.6
1.65
1.7
2
2.1
2.35
2.5
2.9
3
3.3
4
5
5.25
5.5
リセット
外形(mm)
最小
最大
実行
2
2.35
2.6
2.8
3
3.1
3.2
3.35
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.75
5
5.1
5.15
5.5
5.7
5.8
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.3
7.4
7.5
リセット
挿入深度/長さ(mm)
最小
最大
実行
5.8
5.9
6
6.05
6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.23
8.3
8.35
8.4
8.5
8.7
8.85
8.9
8.95
9
9.1
9.15
9.2
9.25
9.3
9.45
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.7
11.1
11.5
11.6
12
12.1
12.8
13.2
14
14.6
15.8
16
17.5
20
リセット
マウント
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
ミッドマウントSMT
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
定格電流 (A)
最小
最大
実行
1
2
2.5
3
3.5
4
5
6
6.5
7
7.5
8
10
13
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
定格電圧 (VDC)
最小
最大
実行
16
18
20
24
30
36
リセット
導電体の数
2
3
4
リセット
内部スイッチ
0
1
リセット
シールド
なし
あり
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
8.8
9
9.3
9.5
10.4
10.5
10.7
10.9
11
11.4
11.5
11.6
11.8
12
12.3
12.5
12.7
13
13.2
13.4
14
14.1
14.2
14.4
14.5
15.2
15.5
15.7
16
16.5
17
17.4
17.9
19.9
20
20.5
21
22
22.1
23
23.2
23.5
23.8
24.5
29
30.1
31.5
32
32.5
34
35.5
41
43.5
44
44.5
47.5
50
71.1
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
4.2
4.5
5
5.2
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.2
6.3
6.5
6.6
7.15
7.2
7.3
7.4
7.5
7.8
7.9
8
8.2
8.5
8.7
8.8
9
9.5
10
10.1
10.6
10.9
11
11.4
12.5
13
14
14.27
14.9
15.5
15.6
15.8
16
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
3
3.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.75
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.8
6
6.2
6.3
6.5
7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
8
8.2
9
9.1
10
10.5
10.7
10.9
11
11.2
11.5
11.9
12.5
12.6
13
13.2
13.4
13.5
13.6
14
14.2
14.4
14.6
14.9
16.2
リセット
ロッキング・スタイル
ねじ込み
ツイストロック
リセット
IP定格
IP67
リセット