CP40シリーズ
4.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP40シリーズは4.0Aペルチェ・モジュールの製品ファミリーで、薄型で最高77°Cの高い動作範囲が特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。さらに大きなモデルには、CUIの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を向上させます。

特長

  • arcTEC™ 構造 (CP40347, CP40447 のみ)
  • 高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
  • より優れた放熱性能
  • シリコン絶縁
  • 広いΔTmax
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP40136 0.8 4 3.8 8.1 9 66 72 15 x 15 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP40136 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40147 0.42 4 2.1 4.2 4.6 68 75 15 x 15 x 4.7 3Dモデル 在庫確認CP40147 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40236 2 4 8.6 18.7 21.8 66 72 20 x 20 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP40236 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40247 0.77 4 3.8 7.5 8.3 68 75 20 x 20 x 4.7 3Dモデル 在庫確認CP40247 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40301547 0.87 4 4.2 8.4 9.2 68 75 30 x 15 x 4.7 3Dモデル 在庫確認CP40301547 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40347 1.76 4 8.6 19.6 21.6 70 77 30 x 30 x 4.6 3Dモデル 在庫確認CP40347 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40336 3.5 4 15.4 33.4 37.3 66 72 30 x 30 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP40336 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP40447 3.15 4 15.4 32 35.2 70 77 40 x 40 x 4.6 3Dモデル 在庫確認CP40447 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink