HSE-BX-045Hシリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B254-045H 11.72 16.12 3.86 2.52 6.4 25.4 x 45 x 12.7 -- 在庫確認HSE-B254-045H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B381-045H 7.58 8.52 2.63 1.82 9.9 38.1 x 45 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B508-045H 8.06 10.52 4.38 2.89 9.3 50.8 x 45 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B635-045H 6.41 7.99 3.53 2.49 11.7 63.5 x 45 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink