HSE-B18Xシリーズ
押出ヒートシンク,TO-218,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-218
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B18254-0396H 9.15 11.15 2.29 2.07 8.2 25.4 x 42 x 25 -- 在庫確認HSE-B18254-0396H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18318-0396H 8.24 9.93 2.57 1.8 9.1 31.8 x 42 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18381-0396H 6.94 8.71 2.29 1.8 10.8 38.1 x 42 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18508-0396H 5.86 7.62 2.45 1.79 12.8 50.8 x 42 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18635-0396H 5.47 7.36 2.78 1.55 13.7 63.5 x 42 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink