AMT31-Vキット

AMT31-Vキット
標準およびワイドベース
スリーブ(2~8 mm)
ツール A および C

AMT313S-V

28mm, 48~4096PPR, コミュテーション, TTL電圧出力, 軸方向, 容量性モジュラー・エンコーダー・キット

AMT31-V一体型インクリメント・エンコーダー・キットは、1つのパッケージ内に5,544の構成を提供します。キットには2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、シンプルな取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられたベースプレートが含まれています。AMT31-Vキットは、CUI DevicesのAMT Viewpoint GUIを介してさまざまなパラメータ設定が可能で、エンジニアは開発プロセスで柔軟性の高いプラットフォームを手に入れることができ、購買マネージャーは生産のSKU数を大幅に削減することができます。

データシート

特長

高精度
埃、汚れ、油に対する抵抗力
低消費電流
-40~+125°Cの動作温度
シンプルなアセンブリ
1つのパッケージ内に5,544のエンコーダー
最大4096 PPRで22の分解能がプログラム可能
複数の取り付けオプション
2~8mmの9種類のシャフトサイズ

仕様

タイプ 説明
選択する
入力電圧(VDC) 4.5 ~ 5.5
出力タイプ CMOS電圧
方向 軸状
動作温度(°C) -40 ~ 125
最大速度(RPM) 2500、4000、8000

販売代理店を探す

すべての回転エンコーダーカテゴリー