AMT203S-V
ロッキングコネクタ
AMT20-V一体型アブソリュート・エンコーダー・キットは、1つのパッケージで216の構成を提供します。キットには2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、シンプルな取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられた2つのベースプレートが含まれています。CUI DevicesのAMT Viewpoint GUIを介して96~1024PPR範囲の分解能が選択可能なこのAMT20-Vキットにより、エンジニアは開発プロセスで柔軟性の高いプラットフォームを手に入れることができ、購買マネージャーは生産のSKU数を大幅に削減することができます。
特長
高精度 |
埃、汚れ、油に対する抵抗力 |
低消費電流 |
-40~+125°Cの動作温度 |
最大1024 PPRで12の分解能がプログラム可能 |
シンプルなアセンブリ |
複数の取り付けオプション |
1つのパッケージ内に216のエンコーダー |
2~8mmの9種類のシャフトサイズ |