C14D32P-B33

C14D32P-B33
C14D32P-B33の別の画像

C14D32P-B33

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 3.168~3.432VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー


仕様

タイプ 説明
選択する
分解能(PPR) 32
入力電圧(VDC) 4.75 ~ 5.25
シャフト長(mm) 17.5
シャフト(穴)Ø(mm) 6、6.35
動作温度(°C) -10 ~ 70
戻り止め あり
方向 垂直型
プッシュスイッチ あり
終端 ケーブル

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのパネルカテゴリー