C14D32N-C3P

C14D32N-C3P
C14D32N-C3Pの別の画像

C14D32N-C3P

15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー

このC14シリーズは、16または32PPRの解像度を持つ、コンパクトな2ビット直交光パネルマウントエンコーダーのファミリーです。C14の本体とシャフトは、金属構造を特長としており、オプションのIP65定格でさらなる保護を提供する堅牢なパッケージです。医療用途にプラスチックシャフトのオプションもあります。40を超える構成で使用できるC14シリーズは、高耐久設計で、回転ボタンと押しボタンの1,000,000回のサイクル寿命を特長とします。

データシート

特長

2ビット直交出力
小型
堅牢な金属製の設計
100万回のサイクル寿命
複数の終端オプション

オプション

カスタム3.175mmシャフト穴径
カスタム22mmシャフト長

仕様

タイプ 説明
選択する
分解能(PPR) 32
入力電圧(VDC) 4.75 ~ 5.25
シャフト長(mm) 17.5
シャフト(穴)Ø(mm) 6、6.35
動作温度(°C) -10 ~ 70
戻り止め あり
方向 垂直型
プッシュスイッチ なし
終端 ケーブル

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのパネルカテゴリー