AMT24シリーズ

AMT24シリーズ
AMT24シリーズの別の画像

AMT24シリーズ

42mm, 12または14ビット, シングルターン、またはマルチターン, アブソリュート, RS-485インターフェイス, 静電容量式モジュラー・エンコーダー

CUI DevicesのAMT24シリーズは、RS-485通信とシングルターンまたはマルチターン出力オプションで、12ビットまたは14ビットの絶対位置情報を出力する、頑丈で高精度のアブソリュート・エンコーダです。革新的な容量プラットフォームにより、このシリーズは、産業環境でエンコーダーがさらされやすい汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなりました。AMT24の設計により、組み立て工程が単純化され、時間のかかる取付け・調整作業もほんの数秒で行うことができるようになりました。-40から+105°Cの動作温度、高精度、小型パッケージ、低消費電流を兼ね備えたAMT24 は、産業、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギーのさまざまなアプリケーションに対応する強力なソリューションとなります。

データシート

一体型エンコーダー・キットをご利用ください!


15台以上のエンコーダーが1つのキットに。開発およびプロトタイピング向けの柔軟なプラットフォームが、即納体制でご利用可能です。

詳細を見る

特長

高速低遅延位置データのための高速プロトコル
特許取得済みの静電容量式ASIC技術
12ビットの絶対位置(4096)または14ビットの絶対位置(16384)
低消費電力
3.3V 半二重 RS485 - 高速 2 Mbps または調整可能なデータ・レート
設定可能なゼロ位置
AMT Viewpoint−™ソフトウェアによる構成とプログラミング
取り付けが簡単なロックハブ付きコンパクトなモジュラーパッケージ
ラジアルケーブルとアキシャルケーブルの接続
-40~+105°Cの動作温度

仕様

タイプ 説明
選択する
入力電圧(VDC) 3.8 ~ 5.5
シャフト(穴)Ø(mm) 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 15.875, 9, 9.525
動作温度(°C) -40 ~ 105
最大速度(RPM) 4000、8000

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

注目製品