AMT243A-V
軸方向, 12-Bit、シングルターン絶対分解能
AMT24-V一体型アブソリュート・エンコーダー・キットは、1つのパッケージで最大18の構成を提供します。このキットは、9mm~15.875mm(5/8インチ)範囲の9種のシャフトサイズをサポートし、3つのシンプルなマウントツールが含まれています。RS-485コマンドかCUI DevicesのAMT Viewpoint GUIを介してゼロ位置設定が可能なこのAMT24-Vキットにより、エンジニアは開発プロセスで柔軟性の高いプラットフォームを手に入れることができ、購買マネージャーは生産のSKU数を大幅に削減することができます。