UJC-VP-G-SMT-TR

UJC-VP-G-SMT-TR
UJC-VP-G-SMT-TRの別の画像

UJC-VP-G-SMT-TR

タイプC, 20VDC, 3A, 垂直型, ゴールドフラッシュ, サーフェスマウント, 給電専用USBレセプタクル

給電専用アプリケーション用に設計されたUJC-VP-G-SMT-TRは、垂直、サーフェスマウント型パッケージを採用した6ピンUSB Type Cレセプタクルで、3A電流定格と20Vdc電圧定格を備えています。このUSB Type C レセプタクルは、データ転送ピンを取り外せば充電や給電が唯一の機能である設計に対応する、コスト効率の高いソリューションです。さらに、UJC-VP-G-SMT-TRは、給電専用アプリケーションに適用する標準型USB Type Cプラグと互換性があり、ユニバーサルType C接続のアクセス性と簡素化された設計統合を実現します。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプC
USB規格 N/A - 給電専用
データ転送速度 N/A - 給電専用
マウント サーフェスマウント
方向 垂直型
定格電圧 20
入力タイプ VDC
定格電流 (A) 3
コンタクトめっき厚 ゴールドフラッシュ
カラー絶縁体

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー