UJ2-ADH-W1-TH

UJ2-ADH-W1-TH
UJ2-ADH-W1-THの別の画像

UJ2-ADH-W1-TH

タイプA, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1A, ライトアングル, スルーホール, 3 µinのめっき厚, 白色絶縁体, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプA
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント スルーホール
方向 水平型
定格電圧 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1
コンタクトめっき厚 3 µin (min)
カラー絶縁体

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー