CP30シリーズ
3.0Aペルチェ(TEC)モジュール


使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP30138 1 3 3.8 6.5 7.2 66 72 15 x 15 x 3.8 3DモデルCP30138 在庫確認CP30138 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP30238 2.3 3 8.6 15 16.7 66 72 20 x 20 x 3.8 3DモデルCP30238 在庫確認CP30238 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP30338 4 3 15.4 27 30.1 66 72 30 x 30 x 3.8 3DモデルCP30338 在庫確認CP30338 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink