CP150シリーズ
15.0Aペルチェ(TEC)モジュール


使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP15535 0.84 15 15.4 130 145 68 75 50 x 50 x 3.75 -- 在庫確認CP15535 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink