CFM-92シリーズ
92 mm x 92 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 92 x 92mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • 回転検出器
  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-9225-13-10 96.06 4200 9.38 49.8 12 6 ~ 13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- 在庫確認CFM-9225-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-13-11 96.06 4200 9.38 49.8 12 6 ~ 13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-13-20 96.06 4200 9.38 49.8 12 6 ~ 13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-13-22 96.06 4200 9.38 49.8 12 6 ~ 13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-23-10 96.06 4200 9.38 49.8 24 16 ~ 26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- 在庫確認CFM-9225-23-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-23-11 96.06 4200 9.38 49.8 24 16 ~ 26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-23-20 96.06 4200 9.38 49.8 24 16 ~ 26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225-23-22 96.06 4200 9.38 49.8 24 16 ~ 26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink