CFM-80シリーズ
80 mm x 80 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 80 x 80mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • 回転検出器
  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-8010-13-10 33.61 3300 2.79 38.2 12 6 ~ 13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3DモデルCFM-8010-13-10 在庫確認CFM-8010-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8010-13-11 33.61 3300 2.79 38.2 12 6 ~ 13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3DモデルCFM-8010-13-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8010-13-20 33.61 3300 2.79 38.2 12 6 ~ 13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3DモデルCFM-8010-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8010-13-22 33.61 3300 2.79 38.2 12 6 ~ 13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3DモデルCFM-8010-13-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015-13-10 43.96 3500 4.13 39.8 12 6 ~ 13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3DモデルCFM-8015-13-10 在庫確認CFM-8015-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015-13-11 43.96 3500 4.13 39.8 12 6 ~ 13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3DモデルCFM-8015-13-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015-13-20 43.96 3500 4.13 39.8 12 6 ~ 13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3DモデルCFM-8015-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015-13-22 43.96 3500 4.13 39.8 12 6 ~ 13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3DモデルCFM-8015-13-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-13-10 69.2 5100 10.56 47 12 6 ~ 13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-13-10 在庫確認CFM-8025-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-13-11 69.2 5100 10.56 47 12 6 ~ 13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-13-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-13-20 69.2 5100 10.56 47 12 6 ~ 13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-13-22 69.2 5100 10.56 47 12 6 ~ 13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-13-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-23-10 69.2 5100 10.56 47 24 16 ~ 27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-23-10 在庫確認CFM-8025-23-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-23-11 69.2 5100 10.56 47 24 16 ~ 27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-23-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-23-20 69.2 5100 10.56 47 24 16 ~ 27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-23-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025-23-22 69.2 5100 10.56 36 24 16 ~ 27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3DモデルCFM-8025-23-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink