CFM-70シリーズ
70 mm x 70 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 70 x 70mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • 回転検出器
  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-7010-13-10 31.11 4400 4.17 40.6 12 6 ~ 13.8 0.22 0.27 70 x 70 x 10.6 -- 在庫確認CFM-7010-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7010-13-11 31.11 4400 4.17 40.6 12 6 ~ 13.8 0.22 0.27 70 x 70 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7010-13-20 31.11 4400 4.17 40.6 12 6 ~ 13.8 0.22 0.27 70 x 70 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7010-13-22 31.11 4400 4.17 40.6 12 6 ~ 13.8 0.22 0.27 70 x 70 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink