CMS-160918-30-SP
16mm x 9mm,角型フレーム,0.7W,8オーム,Nd-Fe-B磁石,マイラーコーン


仕様

  • SPレベル(dB)
    87.5 (0.7W / 0.1m)
  • 公称入力(W)
    0.7
  • 最大入力(W)
    1
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 共振周波数(Hz)
    500
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
    角型
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    16 x 9 x 3.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    0.629 x 0.35 x 0.137
  • マウント
    バネ端子
 
Powered By OneLink