AMT10-Vキット
28mm,48~2048 PPR,インクリメント,容量性モジュラー・エンコーダー・キット


CUIのAMT10-Vキット・シリーズは、堅牢で高精度のインクリメント・エンコーダーであり、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。キットには、2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、簡易取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられたベースプレートが含まれています。AMT102-VおよびAMT103-Vキットは、48~2048の範囲で分解能が選択可能なオンボードDIPスイッチを兼ね備えているため、エンジニアは開発プロセスにおいて柔軟なプラットフォームを得ることができ、購買マネージャは生産におけるSKU数を大幅に削減することができます。

特長

  • 高精度
  • 埃、汚れ、油に対する抵抗力
  • コンパクトな設計
  • 低消費電流
  • シンプルなアセンブリ
  • オンボードDIPスイッチでプログラム可能な16の分解能
  • 2~8mmの9種類のシャフトサイズ
  • 複数の取り付けオプション
  • 直角位相A、B
  • -40~+100°Cの動作温度

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    3.6 ~ 5.5
  • 動作温度(°C)
    -40 ~ 100
  • 最高速度(RPM)
    7500

使用可能なモデル

製品番号 出力タイプ 方向 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
AMT102-V CMOS電圧 放射状 3DモデルAMT102-V 在庫確認AMT102-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT103-V CMOS電圧 軸状 3DモデルAMT103-V 在庫確認AMT103-V -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



CUI-3131-6FT

5ピン・コネクター付きケーブル,5コンダクタ・シールド丸型24AWGツイストペア・ケーブル


CUI-3132-1FT

5ピン・コネクター付きケーブル,5個別のディスクリート22AWGワイヤ


CUI-435-1FT

5ピン付ケーブル,ライトアングル・コネクター,5個別のディスクリート22AWGワイヤ


 
Powered By OneLink