UJ2-BH-THシリーズ
タイプB,USB 2.0,1A,ライトアングル,スルーホール,USBジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • USBタイプ
    タイプB
  • USB規格
    2.0
  • マウント
    スルーホール
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VAC)
    30
  • 定格電流(A)
    1

使用可能なモデル

製品番号 めっき厚(µin) カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
UJ2-BH-1-TH 3 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-1-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-2-TH 6 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-2-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-4-TH 30 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-4-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-W1-TH 3 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-W1-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-W2-TH 6 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-W2-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-W4-TH 30 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-W4-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-BH-BL1-TH 3 3Dモデル 在庫確認UJ2-BH-BL1-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink