UJ2-MIBH-4-SMT
Micro B,USB 2.0,1.8A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),USBジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • USBタイプ
    Micro B
  • USB規格
    2.0
  • マウント
    表面実装
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VAC)
    30
  • 定格電流(A)
    1.8
  • めっき厚(µin)
    30
  • カラー絶縁体
 
Powered By OneLink