RCJ-05シリーズ
1ポート,垂直型,スルーホール,RCAジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 方向
    垂直型
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 ポート数 内部スイッチ カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 RFQ
RCJ-051 1 0 3DモデルRCJ-051 在庫確認RCJ-051 -- -- 見積依頼
RCJ-052 1 0 3DモデルRCJ-052 在庫確認RCJ-052 -- -- 見積依頼
RCJ-053 1 0 3DモデルRCJ-053 在庫確認RCJ-053 -- -- 見積依頼
RCJ-054 1 0 3DモデルRCJ-054 在庫確認RCJ-054 -- -- 見積依頼
RCJ-055 1 0 3DモデルRCJ-055 -- -- -- 見積依頼
RCJ-056 1 0 3DモデルRCJ-056 -- -- -- 見積依頼
RCJ-057 1 0 オレンジ 3DモデルRCJ-057 -- -- -- 見積依頼

関連製品



RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink