SDR-XXシリーズ
3~8ポジション,プラグ,ライトアングル,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    プラグ
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDR-30 3 水平型 0 3DモデルSDR-30 嵌合ガイドSDR-30 在庫確認SDR-30 -- サンプルの依頼 見積依頼
SDR-50 5 水平型 0 3DモデルSDR-50 嵌合ガイドSDR-50 在庫確認SDR-50 -- サンプルの依頼 見積依頼
SDR-60 6 水平型 0 3DモデルSDR-60 嵌合ガイドSDR-60 在庫確認SDR-60 -- サンプルの依頼 見積依頼
SDR-70 7 水平型 0 3DモデルSDR-70 嵌合ガイドSDR-70 在庫確認SDR-70 -- サンプルの依頼 見積依頼
SDR-80 8 水平型 0 3DモデルSDR-80 嵌合ガイドSDR-80 在庫確認SDR-80 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink