SD-XXLPシリーズ
3~8ポジション,モジュラー・プラグ,ロッキング,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    2
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30LP 3 垂直型 0 3DモデルSD-30LP 嵌合ガイドSD-30LP 在庫確認SD-30LP -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-40LP 4 垂直型 0 3DモデルSD-40LP 嵌合ガイドSD-40LP 在庫確認SD-40LP -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50LP 5 垂直型 0 3DモデルSD-50LP 嵌合ガイドSD-50LP 在庫確認SD-50LP -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60LP 6 垂直型 0 3DモデルSD-60LP 嵌合ガイドSD-60LP 在庫確認SD-60LP -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-70LP 7 垂直型 0 3DモデルSD-70LP 嵌合ガイドSD-70LP -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-80LP 8 垂直型 0 3DモデルSD-80LP 嵌合ガイドSD-80LP 在庫確認SD-80LP -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink