MD-XXSPシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,垂直型,パネルマウント,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SP 3 垂直型 0 3DモデルMD-30SP 嵌合ガイドMD-30SP 在庫確認MD-30SP -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SP 4 垂直型 0 3DモデルMD-40SP 嵌合ガイドMD-40SP 在庫確認MD-40SP -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SP 5 垂直型 0 3DモデルMD-50SP 嵌合ガイドMD-50SP 在庫確認MD-50SP -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SP 6 垂直型 0 3DモデルMD-60SP 嵌合ガイドMD-60SP 在庫確認MD-60SP -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70SP 7 垂直型 0 3DモデルMD-70SP 嵌合ガイドMD-70SP 在庫確認MD-70SP -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SP 8 垂直型 0 3DモデルMD-80SP 嵌合ガイドMD-80SP 在庫確認MD-80SP -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink