MD-XXJシリーズ
3~9ポジション,モジュラー・レセプタクル,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30J 3 垂直型 0 3DモデルMD-30J 嵌合ガイドMD-30J 在庫確認MD-30J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40J 4 垂直型 0 3DモデルMD-40J 嵌合ガイドMD-40J 在庫確認MD-40J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50J 5 垂直型 0 3DモデルMD-50J 嵌合ガイドMD-50J 在庫確認MD-50J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60J 6 垂直型 0 3DモデルMD-60J 嵌合ガイドMD-60J 在庫確認MD-60J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70J 7 垂直型 0 3DモデルMD-70J 嵌合ガイドMD-70J 在庫確認MD-70J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80J 8 垂直型 0 3DモデルMD-80J 嵌合ガイドMD-80J 在庫確認MD-80J -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-90J 9 垂直型 0 3DモデルMD-90J 嵌合ガイドMD-90J 在庫確認MD-90J -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink