SJ1-352XNGシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,絶縁接地,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-3523NG 3 水平型 0 1 3DモデルSJ1-3523NG 在庫確認SJ1-3523NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3524NG 3 水平型 1 1 3DモデルSJ1-3524NG 在庫確認SJ1-3524NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3525NG 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3525NG 在庫確認SJ1-3525NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3525NG-PI 3 水平型 2 1 ピンク 3DモデルSJ1-3525NG-PI 在庫確認SJ1-3525NG-PI -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3525NG-GR 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3525NG-GR 在庫確認SJ1-3525NG-GR -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink