CSQ-RP-E
12mm,3V,85dB,スルーホール,側面ポート,磁気オーディオ・トランスジューサ・ブザー


仕様

  • ドライブ回路
    なし
  • 定格電圧(Vo-p)
    1.5
  • 音圧(dB)
    85
  • マウント
    スルーホール
  • 消費電流(mA)
    80
  • 動作温度(°C)
    -20 ~ 60
  • 寸法Ø x H(mm)
    12 x 6
  • 寸法Ø x H(in)
    0.47 x 0.24
  • ウォッシャブル
    なし
 
Powered By OneLink