CDS-5085-32-SP

CDS-5085-32-SP

50mm, 円形フレーム, 0.5W, 32オーム, ネオジム磁石, PETコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 92(0.5W/0.1m)
公称入力(W) 0.5
インピーダンス(オーム) 32
共振周波数(Hz) 400
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.97 x 1.97 x 0.33
外形寸法 LxWxH (mm) 50 x 50 x 8.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー