CDS-4837-54L100

CDS-4837-54L100
CDS-4837-54L100の別の画像

CDS-4837-54L100

48 x 37.6mm, 角型フレーム, 5W, 4オーム, ネオジム磁石, ポリウレタン & コーン紙, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 84 (1W/1m)
公称入力(W) 5
最大入力(W) 6
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 170
円錐の種類 PUおよび紙
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント ワイヤーリード
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.9 x 1.9 x 1.5
外形寸法 LxWxH (mm) 48 x 48 x 37.6

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー