CDS-4553-16-SP

CDS-4553-16-SP

45mm, 円形フレーム, 1W, 16オーム, ネオジム磁石, PETコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 90(1W/0.1m)
公称入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 16
共振周波数(Hz) 500
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.77 x 1.77 x 0.21
外形寸法 LxWxH (mm) 45 x 45 x 5.3

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー