CDS-4528-44SP

CDS-4528-44SP
CDS-4528-44SPの別の画像

CDS-4528-44SP

45.2 x 28.1mm, 角型フレーム, 4W, 4オーム, ネオジム磁石, ポリウレタン & コーン紙, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 84 (1W/1m)
公称入力(W) 4
最大入力(W) 6
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 200
円錐の種類 PUおよび紙
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.8 x 1.8 x 1.1
外形寸法 LxWxH (mm) 45.2 x 45.2 x 28.1

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー