CDS-4221-44SP

CDS-4221-44SP
CDS-4221-44SPの別の画像

CDS-4221-44SP

42.5 x 21.6mm, 角型フレーム, 4W, 4オーム, ネオジム磁石, PEIコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 83 (1W/1m)
公称入力(W) 4
最大入力(W) 5
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 230
円錐の種類 PEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.7 x 1.7 x 0.85
外形寸法 LxWxH (mm) 42.5 x 42.5 x 21.6

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー