CMS-4051-058SP

CMS-4051-058SP
CMS-4051-058SPの別の画像

CMS-4051-058SP

40 x 5.1mm, 円形フレーム, .5W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, PETコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 92(0.5W/0.1m)
公称入力(W) 0.5
最大入力(W) 0.8
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 600
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.574 x 1.574 x 0.2
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 40 x 5.1

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー