CMS-3012-18T

CMS-3012-18T
CMS-3012-18Tの別の画像

CMS-3012-18T

30 x 12.8mm, 円形フレーム, 1W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, PETコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 105(1W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.3
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1200
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント スルーホール
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.181 x 1.181 x 0.503
外形寸法 LxWxH (mm) 30 x 30 x 12.8

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー