CMS-201026-18SP

CMS-201026-18SP
CMS-201026-18SPの別の画像

CMS-201026-18SP

20 x 10 x 2.6mm, 角型フレーム, 1W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, PEEKコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 94(1W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 900
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.787 x 0.393 x 0.102
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 10 x 2.6

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー