CMS-1849-24SP

CMS-1849-24SP
CMS-1849-24SPの別の画像

CMS-1849-24SP

18 x 4.9mm, 円形フレーム, 2W, 4オーム, ネオジム磁石, PU & PEIコーンスピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 82.5(2W/0.5m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 2.5
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 530
円錐の種類 PUとPEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.7 x 0.7 x 0.19
外形寸法 LxWxH (mm) 18 x 18 x 4.9

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー