CMS-1805-24SP

CMS-1805-24SP
CMS-1805-24SPの別の画像

CMS-1805-24SP

18 x 5mm, 円形フレーム, 2W, 4オーム, ネオジム磁石, PU & PENコーンスピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 79(1W/0.5m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 2
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 610
円錐の種類 PUとPEN
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.71 x 0.71 x 0.2
外形寸法 LxWxH (mm) 18 x 18 x 5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー