CMS-1535-058SP

CMS-1535-058SP
CMS-1535-058SPの別の画像

CMS-1535-058SP

15 x 3.5mm, 円形フレーム, .5W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, PENコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 96(0.5W/0.1m)
公称入力(W) 0.5
最大入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1000
円錐の種類 PEN
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.59 x 0.59 x 0.137
外形寸法 LxWxH (mm) 15 x 15 x 3.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー