CPT-7502-65-SMT-TR

CPT-7502-65-SMT-TR
CPT-7502-65-SMT-TRの別の画像

CPT-7502-65-SMT-TR

7.5mm, 3Vo-p, 65dB, サーフェイスマウント(SMT), ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
定格電圧 3
入力タイプ Vp-p
音圧(dB) 65
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 1
動作温度(°C) -40 ~ 85
計上 四角
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 7.5 x 7.5 x 2
外形寸法LxWxH(インチ) 0.3 x 0.3 x 0.07

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー