CPT-1985-88-SMT-TR

CPT-1985-88-SMT-TR
CPT-1985-88-SMT-TRの別の画像

CPT-1985-88-SMT-TR

19mm, 12Vp-p, 88dB, サーフェスマウント, ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
定格電圧 12
入力タイプ Vp-p
音圧(dB) 88
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 38
動作温度(°C) -40 ~ 85
計上 四角
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 19 x 19 x 8.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.75 x 0.75 x 0.33

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー