CMT-1085-85-SMT-TR

CMT-1085-85-SMT-TR
CMT-1085-85-SMT-TRの別の画像

CMT-1085-85-SMT-TR

10 x 8.5mm, 3.6Vo-p, 85dB, サーフェスマウント, 磁気オーディオ・トランスジューサ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
定格電圧 3.6
入力タイプ Vo-p
音圧(dB) 85
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 100
動作温度(°C) -40 ~ 85
計上 角型
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 10 x 8.5 x 2
外形寸法LxWxH(インチ) 0.39 x 0.33 x 0.08

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー