高湿度アプリケーション向けの保護と性能を備えた防水型Micro USBコネクタ

2017年1月31日


高湿度アプリケーション向けの保護と性能を備えた防水型Micro USBコネクタ

CUIの相互接続グループは本日、防水型Micro USB 2.0コネクタをUSB製品ファミリーに追加したことを発表しました。UJ2W-MIBH-4-SMTは、保護等級(IP)定格がIPX7のmicro Bタイプのジャックコネクタであり、厳しい環境下で液体や湿気から保護します。

ニッケルめっきとステンレス製シールド上に30マイクロインチ(µin)の金メッキを施した銅合金接点端子により、UJ2WMIBH-4-SMTは、10,000回の嵌合サイクルの優れた耐久性を備えた設計になっています。このシリーズは、電圧定格が30 Vac、電流定格が1.8 A、動作温度が-25~85°Cのサーフェイス・マウント・パッケージと水平型を特長としています。ボードでの安定性を高めるため、プラスチック製マウントイヤーも含まれています。

USB 2.0規格に準拠したこのmicro B USBコネクタにより、高速のデータ転送および送電が可能になるため、モバイル計算機器、デジタル・オーディオ・デバイス、ビデオカメラ、GPSユニットなど、屋外環境で使用される家電製品および携帯型電子機器のさまざまなI/Oアプリケーションに最適です。

UJ2W-MIBH-4-SMTシリーズの価格は、500個からの単価が$1.60です。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:UJ2W-MIBH-4-SMT
納期:5週間
対象ユーザー:屋外用家電製品および携帯型電子機器
主な特長:IPX7評価
コスト:500個で単価$1.60

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink