非常に水に濡れやすい環境向けに開発された防水型ブザー

2016年8月2日


非常に水に濡れやすい環境向けに開発された防水型ブザー

CUIのコンポーネント・グループは、本日、防水型ブザー製品群に新たな製品を追加したことを発表しました。3種の新しいモデルは最大IP68の保護等級(IP)に適合し、30 cmで最大95 dBの音圧レベル(SPL)を特長としており、水分やその他の環境汚染物質が問題となる広範な産業および屋外用途に最適です。

CPT-1495C-300およびCPT-1495CI-300は、直径14 mm、高さ10 mmのパッケージに収納されたピエゾ・トランスジューサ・ブザーです。2つの防水型ブザーは、30 Vの定格電圧と4.25 kHzの定格周波数が指定され、外部駆動、IP67定格、10 cmで84 dBの音圧レベル、-30~85°Cの動作温度が特長です。CPT-1495C-300はリード線によるマウントで、CPT-1495CI-300は量産対応のウェーブはんだ付けです。

1メートル以下での連続浸水に対応した設計が必要な用途向けに、CPT-2521C-500はIP68規格、-30~85°Cの動作温度範囲に適合しています。この外部駆動のピエゾ・トランスジューサ・ブザーは、直径25 mm、高さ21 mmのパッケージに収納されており、リード線と30 cmで95 dBの音圧レベルが特長です。このシリーズは他にも、50 Vの最大動作電圧と3.7 kHzの定格周波数を特長にしています。

CPT-1495C-300、CPT-1495CI-300、およびCPT-2521C-500は、1000個単位での価格が1個あたり$2.39からで、販売代理店を通じてすぐにお届けできます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
納期:在庫は8週間分
対象ユーザー:家電製品、業務用電気製品、屋外用携帯型電子機器
主な特長:IP67およびIP68規格
コスト:販売代理店を通じて1000個単位での価格が1個あたり$2.39から


発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink