アクティブ

PQC75-Oシリーズ

8 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQC75-Oシリーズ
PQC75-Oシリーズの別の画像
ヒートシンク付きPQC75-Oシリーズ

概要

  • 75W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準のDOSA 1/16 ブリック
  • -40~+85°Cの動作温度
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PQC75-Oシリーズは、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で75Wの出力電力を実現する、小型の制御型DC-DCコンバータ です。このDC-DCコンバータは、2:1入力範囲、リモートon/off制御、様々な保護を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.3 x 0.9 x 0.384
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.02 x 22.86 x 9.75
  • 保護
     
    入力電圧不足、出力電圧不足、過電流、過電圧

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQC75-48-S5-O 36 ~ 75 75 5 15 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC75-48-S5-O サンプルの依頼 見積依頼
PQC75-48-S12-O 36 ~ 75 75 12 6.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC75-48-S12-O サンプルの依頼 見積依頼
PQC75-48-S28-O 36 ~ 75 75 28 2.378 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC75-48-S28-O サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink