アクティブ

VFK600シリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

概要

  • 600W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • ロード・シェアリング機能
  • 92%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

VFK600シリーズは、堅牢で高密度なシャーシマウントDC-DCコンバータで、放熱性能を改善した内蔵ヒートシンクが特長です。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらのDC-DCコンバータは、ロード・シェアリング機能と最大92%の効率性を特長としており、堅牢なパフォーマンスと低エネルギー消費量が優先される高電力産業での利用に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.84 x 4.99 x 1.54
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    199.14 x 126.75 x 39.12
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VFK600-D24-S12 18 ~ 36 600 12 50 3Dモデル 在庫確認VFK600-D24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S24 18 ~ 36 600 24 25 3Dモデル 在庫確認VFK600-D24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S28 18 ~ 36 600 28 21.5 3Dモデル 在庫確認VFK600-D24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S32 18 ~ 36 600 32 19 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S48 18 ~ 36 600 48 12.5 3Dモデル 在庫確認VFK600-D24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S12 36 ~ 75 600 12 50 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S24 36 ~ 75 600 24 25 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S28 36 ~ 75 700 28 25 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S32 36 ~ 75 600 32 19 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S32 サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S48 36 ~ 75 600 48 12.5 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink