外部AC‑DC電源

3~300 W対応のデスクトップおよびウォールマウント型電源アダプタ

CUIの外付けAC-DC電源ラインは、様々なウォールマウントタイプデスクトップアダプタ構成でお客様のニーズに対応します。低電力固定型ブレードおよび交換用ブレード・ウォールマウントから高電力デスクトップ・アダプタまで、当社は外部電力に関わるニーズに対応いたします。当社では貴社ロゴの追加、ケースカラーの選択、DCケーブル長の修正やプラグオプションなど、幅広いカスタマイズのオプションも提供しています。安全承認と高効率のフルスイートを備えた当社の外部電源アダプタは、貴社製品がピーク性能で稼働し続け、さらに世界中の効率に関わる規制に対する準拠を保つために設計されています。

よくある質問

1. ウォールマウント型電源のピン数を決定するものは何ですか?


ほとんどのウォールマウント型外部電源は、2芯導体(電源線とニュートラル線)のみで設計されているため、壁または電源タップのコンセントの方向に電源を差し込むことができます。これらの電源のDC出力電圧は、入力にAC安全接地が存在しないため、接地に対して浮動しています。

2. デスクトップ電源に2つの導線があるものと、3つのものがあるのはなぜですか?


2芯電源コードには、電源線とニュートラル線の導体がありますが、3芯コードにはAC安全接地のための導体も含まれます。2芯コードの電源の出力には接地が存在しないため、接地に対して相対的に浮動した状態になります。慣例により、3芯電源コードを使用したデスクトップ電源の出力は、負の出力電圧端子を接地に接続します。

3. DC出力ケーブルの長さが外部電源で制限されている理由は何ですか。


DC出力ケーブルがより長いと、負荷制御や電力変換効率がより乏しくなることにつながります。ユーザーアプリケーションでは、最小負荷規制値と外部電源用の最小電力変換効率レベルを設定した国際規定が必要となることが多々あります。太めのゲージの導体を持つDC出力ケーブルを使用すると、より長いDC出力電源ケーブルを使用できるようにできます。
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink