1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ
このPRQ200W-Dシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、200Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらのハイパワーDC-DCコンバータは、EN 62368-1認定、最大91%の効率、超広域の4:1入力範囲も提供します。データ、テレコム、ロボティック、コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRQ200W-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 200 | 5 | 40 | CE |
PRQ200W-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 200.4 | 12 | 16.7 | CE |
PRQ200W-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 199.5 | 15 | 13.3 | CE |
PRQ200W-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 201.6 | 24 | 8.4 | CE |
PRQ200W-Q48-S36-D | 18 ~ 75 | 200.2 | 36 | 5.56 | -- |
PRQ200W-Q48-S48-D | 18 ~ 75 | 201.6 | 48 | 4.2 | CE |