CUIの広範な組み込み型AC-DC電源ラインには、ボードマウント、シャーシマウント、およびDINレールの各構成があります。当社の製品ラインは、最も主要な市場およびアプリケーションの幅広いニーズに対応するよう開発されています。ユニバーサル入力電圧範囲と多くの機能を特徴とした当社のAC-DC電源は、堅牢かつ効率的、そして優れた利便性を誇ります。お客様の電力ニーズに焦点を当てることで、設計プロセス全体でお客様をサポートいたします。
CUIの小型ボードマウントAC-DC電源の製品ラインは、1~100Wの範囲で、オープンフレームとフルモールドの両タイプで提供されています。
CUIのシャーシマウントAC-DC電源の製品ラインは、3~550Wを範囲としているため、エンジニアは、精密な電力変換が要求される、さまざまな業界およびアプリケーションにおける設計上の課題に対応できます。
CUIの3~300Wの範囲の高効率DINレール電源は、機械の自動化およびプロセス技術アプリケーションでの使用を目的として開発されました。
スペック検索
CADモデル・ライブラリ
1W~320W範囲のPCB、シャーシ、DINレールのワイド入力モデル。
近日公開されるICTおよびAV機器用62368-1規格を満たすように設計・認証された電源。
垂直パッケージと右角パッケージの1W~15Wモデル、超小型でスペースに制約のある用途向け。