VFB600シリーズ

600W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 フル・ブリック、 ロード・シェアリング、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

VFB600シリーズ
VFB600シリーズは、フルモールド・ケースに収められた、高密度のフル・ブリックDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、ロード・シェアリング機能と最大92%の高効率を特長としており、ボードスペースとエネルギー消費量が検討課題となる高電力用途に最適です。

特長


  • 最大700Wの連続出力
  • 業界標準のフル・ブリック・パッケージ
  • 2:1入力範囲
  • 過電流、過熱、過電圧、および短絡に対する保護機能を搭載
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • ロード・シェアリング機能
  • 92%の最大効率

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 61 x 12.7

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VFB600-D24-S12 18 ~ 36 600 12 50 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D24-S24 18 ~ 36 600 24 25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D24-S28 18 ~ 36 600 28 21.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D24-S32 18 ~ 36 600 32 19 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D24-S32 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D24-S48 18 ~ 36 600 48 12.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D48-S12 36 ~ 75 600 12 50 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D48-S24 36 ~ 75 600 24 25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D48-S28 36 ~ 75 700 28 25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D48-S32 36 ~ 75 600 32 19 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D48-S32 サンプルの依頼 見積依頼
VFB600-D48-S48 36 ~ 75 600 48 12.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB600-D48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink